Détection fiable de pièces découpées

Détection fiable de pièces découpées

Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

La solution

Lorsque les pièces découpées glissent de la bande dans des réservoirs d’empilage ou dans des conteneurs de transport, nos capteurs inductifs sont idéaux pour la détection sur les presses. Avec une zone de détection allant jusqu’à 300 mm, les capteurs surveillent la totalité de la largeur des toboggans De cette manière, vous êtes certain qu’il ne reste aucun résidu risquant d’endommager l’outil.

Autre avantage : vous pouvez régler la portée jusqu’à 30 mm grâce à un potentiomètre ou au bouton d’apprentissage.

Les caractéristiques

  • Fonctionnement sans contact et donc sans usure
  • Insensibles à l’encrassement, résistants aux courts-circuits
  • Extrêmement reproductibles et très fiables
  • Pour les objets métalliques
Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.