Dét. de pces renforcées fibre de carbone

Dét. de pces renforcées fibre de carbone

Détection dans les pinces de pièces brutes renforcées de fibre de carbone

La solution

Lors de l’introduction des fibres de carbone découpées, nos capteurs ultrasoniques surveillent, pendant le processus de préformage, si la pince prélève correctement le mat. Ainsi, vous garantissez que les ébauches renforcées de fibres de carbone sont correctement formées. La poussière et la saleté, qui pourraient affecter les capteurs optoélectroniques, n’ont aucun impact sur des capteurs ultrasoniques. Contrairement aux capteurs capacitifs, ces capteurs robustes « à tout faire » résistent également aux éventuelles décharges électrostatiques.

Les caractéristiques

  • Grande zone de détection (25 mm jusqu’à 6 m), même pour des distances plus grandes par rapport à l’objet
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée sans zone morte
  • Insensible aux influences de l’environnement telles que les encrassements ou poussières
  • Procédé de mesure robuste et précis, aucunement affecté par la composition de la couleur et de la surface
Détection dans les pinces de pièces brutes renforcées de fibre de carbone
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.