Détection de fils en excès sur le stator

Détection de fils en excès sur le stator

Détection des fils en excès sur le stator

La solution

Lors de la fabrication du moteur électrique, vous pouvez garantir à l’aide de la bande lumineuse haute résolution le positionnement précis des fils fins de bobines à air. Vous évitez ainsi les problèmes à la suite des étapes de montage, ainsi que le rebut.

Grâce à la bande lumineuse large, vous pouvez surveiller une zone homogène plus grande qu’avec un barrage photoélectrique traditionnel ou des réseaux d’éclairage ordinaires.

Les caractéristiques

  • Dispositif lumineux constant et visible de 50 mm
  • Excellente résolution de 0,01 mm
  • Moins de rebuts grâce à une détection rapide des erreurs
  • Contrôle simultané d’aspects différents grâce aux modes de mesure différents
Détection des fils en excès sur le stator
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.