Dét. de nvx pr la peinture par immersion

Dét. de nvx pr la peinture par immersion

Détection des niveaux pour la peinture par immersion

La solution

Balluff propose des capteurs capacitifs à immersion qui détectent même les fluides hautement conducteurs utilisés pour la peinture par immersion cathodique. Ils dissimulent aussi de façon fiable la mousse, les films liquides et des impuretés de toute nature, fournissant ainsi un résultat fiable.

Un autre avantage est la flexibilité d’utilisation de ces capteurs. En effet, nos capteurs capacitifs peuvent être montés dans des réservoirs aussi bien en plastique qu’en métal.

Les caractéristiques

  • Boîtier résistant aux produits chimiques en acier inoxydable 1.4404 et PEEK
  • Excellente compensation de la mousse et des dépôts
  • Température du milieu jusqu’à 105 °C
  • Possibilité de surveillance d’état avec la version IO-Link
Détection des niveaux pour la peinture par immersion
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.