Détect. de posit. des coussins et vérins

Détect. de posit. des coussins et vérins

Détection de la position des coussins de serre-flan et des vérins

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs vous permettent de contrôler avec fiabilité les coussins de serre-flan et les vérins. Intégré dans le vérin hydraulique, un système de mesure surveille de façon fiable la position du coussin. Sur le châssis de la machine, un autre capteur mesure continuellement la position du vérin. Les forces transversales et les vibrations ne sont pas transmises aux capteurs de mesure. Ainsi, vous obtenez toujours un résultat de mesure précis et garantissez une qualité élevée sur la ligne de presse.

Les caractéristiques

  • Mesure ultraprécise et fiable de courses longues jusqu’à 7 620 mm
  • Linéarité et résolution maximales jusqu’à 1 µm
  • Technologie sans usure pour éliminer les temps d’indisponibilité
  • Intégration simple dans l’installation grâce à de nombreuses options d’interfaces (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analogiques)
Détection de la position des coussins de serre-flan et des vérins
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.