Détect. de fissures ds pièces moulées

Détect. de fissures ds pièces moulées

Détection de fissures dans les pièces moulées

La solution

Notre SmartCamera intelligente est parfaite pour détecter directement après la fabrication des pièces moulées les éventuelles fissures dues au procédé. Elle voit même les irrégularités les plus petites ou contrôle avec une fiabilité absolue les trous et les découpes. Grâce à cette inspection totale, vous pouvez éviter de façon fiable les baisses de qualité ou les coûts induits par des réparations et des réclamations.

L’interface utilisateur est conviviale et simple à configurer.

Les caractéristiques

  • Utilisation simple et mise en œuvre de normes industrielles (Halcon)
  • Logiciel, bibliothèque, manuel et aide en ligne intégrés dans l’appareil
  • Transmission de données de commande et images via un réseau séparé
  • Disponible en tant que variante IO ou bus de terrain
Détection de fissures dans les pièces moulées
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.