Doc. auto. des données de prod. et qlité

Doc. auto. des données de prod. et qlité

Documentation automatique des données de production et de qualité

La solution

Afin de documenter de façon fiable et traçable les différentes étapes de travail dans les installations modulaires de manipulation et de montage, nous proposons des têtes de lecture/écriture RFID développées spécialement pour les systèmes de transfert compacts. Étant donné qu’ils peuvent être montés sans support supplémentaire, vous économisez de l’espace de montage et profitez en même temps de tous les avantages de l’identification sans contact (tout particulièrement quand vous utilisez nos supports de données de coin). Ils peuvent être lus et programmés sur les deux côtés.

Les caractéristiques

  • Disponibles avec l’IO-Link pour tous les systèmes de bus de terrain courants ou neutre du point de vue du du réseau
  • Intégrables sans support supplémentaire dans les systèmes de profilé les plus courants
  • Boîtier métallique robuste avec indice de protection IP67
  • Contrôlables directement sur l’installation grâce à des DEL visibles dans toutes les directions
Documentation automatique des données de production et de qualité
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.