Transp. et flex. montage moteurs élect.

Transp. et flex. montage moteurs élect.

Transparence et flexibilité pour le montage de moteurs électriques

La solution

Grâce à l’identification avec la technologie RFID, vous avez à tout moment une vue d’ensemble sur le montage de vos moteurs électriques. La technologie sans contact documente de façon rapide et fiable toutes les étapes de fabrication. Grâce à la communication Ethernet, le système est particulièrement flexible. En outre, avec notre lecteur RFID tout-en-un, le système est extrêmement économique. Étant donné que la tête de lecture/écriture robuste peut être raccordée directement au niveau du système de commande via l’interface Profinet ou Ethernet/IP, vous n’avez plus besoin d’une unité de processeur.

Les caractéristiques

  • Montage direct sur le métal grâce à un boîtier robuste en zinc moulé sous pression
  • Diagnostics effectués directement sur l’équipement au moyen de DEL visibles à 360°
  • Surveillance d’état pratique à distance, grâce au serveur Web intégré
  • Extension simple du système avec commutateur Ethernet à 2 ports intégré
Transparence et flexibilité pour le montage de moteurs électriques
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.