Détection fiable de pièces

Détection fiable de pièces

Détection fiable de pièces dans des environnements difficiles

La solution

Nos capteurs inductifs avec butée fixe sont parfaits pour contrôler de façon extrêmement fiable la présence dans les presses de pièces, ainsi que leur position. Avec une pointe de piston en acier trempé, ces capteurs sont conçus pour le contact direct permanent avec la pièce. Si le poussoir subit de temps en temps une compression totale, cela n’endommagera pas le capteur. Vous pouvez déclencher le capteur sur la totalité de la course du poussoir.

Les caractéristiques

  • Trois tensions de ressort disponibles : faible, moyenne et élevée
  • Flexibilité maximale grâce à de nombreuses tailles et formes du poussoir
  • Nettoyage et entretien simplifiés grâce à un boîtier en 2 pièces
  • Réglage précis du point de commutation
Détection fiable de pièces dans des environnements difficiles
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.