Ctrle et ident. fiable des plates-formes

Ctrle et ident. fiable des plates-formes

Contrôle et identification fiable des plates-formes de mise en peinture

La solution

Équipez la chaîne de peinture avec la technologie RFID fiable proposée par Balluff afin de surveiller toutes les étapes de travail. Tous les renseignements sont lus et enregistrés automatiquement. Les plates-formes sont guidées automatiquement tout au long de la fabrication. Vous disposez de supports de données résistant aux hautes températures jusqu’à +220 °C et dotés d’un indice de protection IP68/69K. Lorsque vous combinez ces supports avec des antennes dotées d’une portée d’écriture/de lecture de 300 à 400 mm, ils offrent une solution parfaite pour l’atelier de peinture.

Les caractéristiques

  • Supports de données résistant aux hautes températures jusqu’à +220 °C
  • Portée d’écriture/de lecture de 300 à 400 mm
  • Utilisation internationale : antennes avec fréquence HF de 13,56 MHz normalisée à l’échelle mondiale
  • Solutions disponibles pour une atmosphère explosible de zone 2
Contrôle et identification fiable des plates-formes de mise en peinture
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.