Surveillance du niv. des trémies à sable

Surveillance du niv. des trémies à sable

Surveillance du niveau dans les trémies à sable

La solution

Les capteurs ultrasoniques Balluff mesurent sans contact les niveaux des trémies à sable dans la fonderie, et ce de façon continue dans une zone de détection allant jusqu’à 6 m. Ils sont insensibles à la poussière ou à l’encrassement.

Le niveau de sortie de remplissage peut être indiqué par un signal analogique ou avec deux signaux de sortie de commutation en tant que valeur min/max.

Les caractéristiques

  • Mesure continue et sans contact
  • Fiables dans des conditions ambiantes critiques telles que la saleté ou la poussière
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée sans zone morte
  • Indépendamment du matériau et de la couleur
Surveillance du niveau dans les trémies à sable
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.