Ctrl hauteur de remplissage de déchets

Ctrl hauteur de remplissage de déchets

Contrôle de la hauteur de remplissage de déchets de fonderie chauds

La solution

Lorsque vous surveillez la hauteur de remplissage de wagonnets à déchets à l’aide de capteurs optoélectroniques, vous garantissez que les wagonnets ne sont pas surchargés et qu’aucun produit moulé chaud ne tombe sur la bande transporteuse.

Les capteurs exposés à des températures élevées sont fournis dans un boîtier de protection spécial. Ainsi, leur durée de vie est augmentée. En présence de températures élevées en permanence (jusqu’à +160 °C), un dispositif de refroidissement par eau optionnel garantit le fonctionnement irréprochable du capteur.

Les caractéristiques

  • Stabilité mécanique
  • Résistance aux produits chimiques et aux températures
  • Longue durée de vie, réduction des coûts d’entretien
  • Versions en verre pour utilisation dans des zones ATEX 22
Contrôle de la hauteur de remplissage de déchets de fonderie chauds
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.