Gest. courants de soud. et champs élect.

Gest. courants de soud. et champs élect.

Gestion des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites

La solution

Nous vous proposons une gamme complète de modules de réseau, qui a été développée pour les environnements de soudage difficiles : maître IO-Link avec 8 ports IO-Link pour 16 entrées/sorties ainsi que moyeux de capteurs/actionneurs IO-Link avec port d’extension.

Les modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre résistent avec fiabilité aux projections de soudure, aux courants de soudage et aux champs électromagnétiques parasites. En outre, ils garantissent une transmission fiable des signaux malgré les perturbations liées à l’environnement.

Les caractéristiques

  • Résistants aux courants de soudage et aux champs électromagnétiques parasites
  • Tous les appareils IO-Link peuvent être connectés grâce aux 8 ports IO-Link
  • Économiques : jusqu’à 240 entrées/sorties configurables sur un unique nœud de réseau
  • Flexible : avec le port d’extension pour le raccordement d’une interface de vannes IO-Link ou d’un moyeu de capteurs/actionneurs IO-Link
Gestion des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.