Mesure positions à la vitesse de la lum.

Mesure positions à la vitesse de la lum.

Mesure de positions à la vitesse de la lumière

La solution

Dans les centres d’usinage modernes, nos capteurs de distance optoélectroniques vous permettent d’usiner correctement toutes les pièces, étant donné qu’elles sont automatiquement chargées par des robots de chargement, par exemple. Les capteurs contrôlent que la position de travail est correcte. Ils déterminent, à la vitesse de la lumière, si une pièce se trouve dans le dispositif de serrage et veillent avec une grande précision à sa position exacte. Grâce à leur optique en verre et un boîtier métallique, ils résistent aux lubrifiants et réfrigérants.

Les caractéristiques

  • Grande distance de détection jusqu’à 6 m
  • Émetteur et récepteur dans un unique boîtier, pas de réflecteurs supplémentaires nécessaires
  • Longue durée de vie et intervalles de nettoyage rares grâce à une grande puissance d’émission
  • Suppression de l’arrière-plan réglable sur la totalité de l’espace de travail
Mesure de positions à la vitesse de la lumière
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.