Surveill. pressions du moulage par inj.

Surveill. pressions du moulage par inj.

Surveillance des pressions lors du moulage par injection

La solution

Nos capteurs de pression robustes veillent à la bonne pression du fluide hydraulique lors du moulage par injection. Ils contribuent par exemple à une fermeture parfaite des plateaux de la presse. Protégés de façon sûre dans un boîtier en acier inoxydable, ils garantissent une surveillance de pression fiable dans le vérin hydraulique. Grâce à l’IO-Link, ils transmettent leurs valeurs à l’automate, lui permettant de réajuster la pression avec précision. Nos capteurs de pression garantissent ainsi une qualité de fabrication supérieure.

Les caractéristiques

  • Montage flexible avec boîtier d’affichage et raccordement orientable
  • Large éventail d’applications grâce à une plage de température étendue jusqu’à 125 °C
  • Pressions jusqu’à 600 bar
  • Installation fidèle aux opérations
Surveillance des pressions lors du moulage par injection
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.