Surv. du processus d’injection de résine

Surv. du processus d’injection de résine

Surveillance fiable du processus de moulage par injection de résine

La solution

À l’aide de nos capteurs capacitifs résistant à la haute pression et à la haute température, vous garantissez en amont du processus de moulage par injection de résine, que les ébauches de préforme ont la rigidité requise. Ces capteurs surveillent le remplissage complet du moule avec de la résine et garantissent ainsi que l’ébauche de préforme est liée avec la résine.

Leur excellente robustesse permet des durées de vie élevées, étant donné qu’ils résistent aux pressions et aux forces d’adhérence élevées.

Les caractéristiques

  • Pour des conditions extrêmes : surface active en acier inoxydable
  • Pour les pressions élevées jusqu’à 150 bar et les températures pouvant aller jusqu’à 180 °C
  • Grande longévité et sécurité du processus, puisque sans contact et sans usure
  • Indice de protection IP67, IP68 et IP69K
Surveillance fiable du processus de moulage par injection de résine
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.