Ident. optique de pièces semi-finies

Ident. optique de pièces semi-finies

Identification optique de pièces semi-finies

La solution

Notre SmartCamera se prête remarquablement à l’identification sur les chaînes de montage des pièces fournies relatives à différents modèles de véhicules. La caméra contrôle de façon fiable tous les codes 1D et 2D courants, par exemple, de pare-chocs ou d’arbres. En outre, elle garantit le bon montage des pièces semi-finies. De plus, notre SmartCamera est facile à utiliser par le biais d’un simple navigateur Internet.

Les caractéristiques

  • Interface utilisateur conviviale
  • Boîtier robuste et connexion M12 normalisée pour toutes les interfaces
  • Avec logiciel de traitement d’images, basé sur la bibliothèque de traitement d’image HALCON de MVTec
  • Port intégré de module maître IO-Link pour l’intégration de capteurs supplémentaires
  • Exclusif pour les utilisateurs Profinet : transmission des renseignements importants concernant le processus, ainsi que transmission des données de commande et d’image via un réseau séparé
Identification optique de pièces semi-finies
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.