Balayage des glissières sur les moules

Balayage des glissières sur les moules

Balayage des glissières sur les moules

La solution

Lorsque des pièces en fonte solidifiées sont pressées hors du moule, les glissières du moule doivent se trouver en position finale. Pour éviter des réparations coûteuses, on procède souvent à un remplacement préventif des capteurs fonctionnels.

Balluff vous propose une solution durable et fiable : des interrupteurs de fin de course mécaniques avec gaine de protection en silicone, résistant à une température allant jusqu’à +180 °C. Vous limitez ainsi le plus possible les pertes de temps en raison de pannes. Vous économisez simultanément du temps de préparation et de l’argent.

Les caractéristiques

  • Boîtier robuste et compact
  • Résistance en permanence aux températures jusqu’à +150 °C, pour 10 h/j jusqu’à +180 °C
  • Gaine de protection en silicone renforcée de fibre de verre : résistante aux éclaboussures de soudure et de métal en fusion jusqu’à +1 200 °C
Balayage des glissières sur les moules
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.