Suivi fiable des pièces

Suivi fiable des pièces

Suivi fiable des pièces dans la fabrication et le montage

La solution

Notre système RFID à grande vitesse garantit la traçabilité du stock en circulation de votre chaîne d’assemblage automatisée. L’unité du processeur flexible BIS V utilise des têtes de lecture/écriture haute vitesse pour traiter de très grandes quantités de données en un minimum de temps. Celles-ci sont jusqu’à 8 fois plus rapides que la norme ISO 15693 mondiale, si bien que les temps de cycle se réduisent et les cadences augmentent. Pour résumer, vous pouvez entièrement vous fier au système, car il enregistre à des fins de contrôle qualité le déroulement complet de la production et conserve toutes les données.

Les caractéristiques

  • Il y a de la place pour tous les renseignements grâce à la capacité de mise en mémoire jusqu’à 128 Ko
  • Sécurité maximale grâce au stockage décentralisé des données
  • Transparence : toutes les données sont disponibles en temps réel
  • Flexibilité : RFID et capteurs peuvent être combinés par l’intermédiaire d’un maître IO-Link intégré
Suivi fiable des pièces dans la fabrication et le montage
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.