Traç. pcs plastiques renf. fibres carb.

Traç. pcs plastiques renf. fibres carb.

Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone

La solution

Vous pouvez compter sur nos solutions d’identification pour garantir une classification correcte des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone. Vous pouvez afficher toutes les données concernant la découpe, le préformage et le garnissage, de la presse et du détourage.

La lecture des données est prise en charge par nos capteurs Vision montés dans le système, ou à l’aide de nos codes à barres portatifs robustes. Vous disposez ainsi de façon rapide et fiable des renseignements sur tous les codes à barres 1D, 2D et empilés.

Les caractéristiques

  • Conception robuste, adaptée au monde industriel avec indice de protection IP65 et protection anti-chute jusqu’à 2 m
  • Système de visée intuitif grâce à un marquage laser bien visible
  • Une fois chargé, possibilité d’obtenir jusqu’à 30 000 cycles de lecture grâce aux batteries lithium-ions rechargeables
  • Travailler de façon mobile grâce à des modèles sans fil avec Bluetooth
Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.