Détect. fins de course de vérins pneum.

Détect. fins de course de vérins pneum.

Détection des fins de course de vérins pneumatiques

La solution

Dans les conditions difficiles de la fonderie (la chaleur, la poussière et les produits agressifs), nos capteurs de champs magnétiques vérifient si le robot saisit correctement la pièce. Pour ce faire, ils détectent la position du piston sur le vérin pneumatique.

Nos répartiteurs de capteurs IO-Link, petits et légers, sont particulièrement économiques pour transmettre les nombreux signaux de capteurs de la pince au système de commande. Ils n’ont besoin que de câbles à 3 fils non blindés standard ou PTFE résistant aux hautes températures.

Les caractéristiques

  • Utilisation polyvalente grâce à des formes extrêmement compactes
  • Comportement de commutation très précis et fiable
  • Économiques grâce à l’IO-Link : connectez-vous au lieu de câbler
  • Disponibilité maximale de la machine grâce à un remplacement des capteurs et une mise en service rapides
Détection des fins de course de vérins pneumatiques
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.