Surveillance continue au moyen de capteurs inductifs

Surveillance continue au moyen de capteurs inductifs

Surveillance continue au moyen de capteurs inductifs

Les capteurs de distance inductifs de Balluff permettent de surveiller de manière continue l’allongement de la colonne durant le processus. Ils sont insensibles à la contamination, offrent une linéarité optimale et une grande précision de répétabilité.

Caractéristiques

  • Signal de sortie analogique, proportionnel à la distance
  • Portée de mesure de 0,5 à 50 mm
  • Vitesse de mesure pouvant atteindre 40 m/s
Surveillance continue au moyen de capteurs inductifs
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.