Contrôle en continu avec des capteurs de distance optoélectronique

Contrôle en continu avec des capteurs de distance optoélectronique

Contrôle en continu avec des capteurs de distance optoélectronique

Nos capteurs de distance optoélectroniques contrôlent de façon continue le diamètre du rouleau, ce qui permet d’alimenter en permanence le rouleau d’enroulement avec des bandes pour l’ébauche de pneu. Les capteurs robustes prennent en outre en charge le contrôle de la flèche. Les couches noires, difficiles à détecter, n’ont aucun effet sur le résultat.

Caractéristiques

  • Signal analogique absolu et proportionnel à la distance
  • Compacts, robustes et fiables
  • Également disponibles avec IO-Link
Contrôle en continu avec des capteurs de distance optoélectronique
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.