Surveillance continue de la pression avec IO-Link

Surveillance continue de la pression avec IO-Link

Surveillance continue de la pression avec IO-Link

Une pression correcte est nécessaire pour garantir une fermeture parfaite des plaques de bridage. La surveillance fiable de la pression au niveau du vérin hydraulique est prise en charge par un capteur de pression robuste avec un logement en acier inoxydable. Équipés d’IO-Link, les capteurs de pression transmettent immédiatement leurs valeurs à l’automate, leur permettant ainsi de réajuster la pression avec précision.

Caractéristiques

  • Plage de température étendue jusqu’à 125 °C
  • Jusqu’à 600 bar
  • Installation axée sur le processus
Surveillance continue de la pression avec IO-Link
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.