Surveillance constante du niveau de remplissage

Surveillance constante du niveau de remplissage

Surveillance constante du niveau de remplissage

Rien n’échappe à nos capteurs ultrasoniques à haute résolution : ils contrôlent efficacement le niveau des granulats et de la poudre à l’intérieur des silos. La technologie de mesure sans contact et continue est largement immunisée contre la poussière et les saletés. Le niveau de remplissage peut être transmis, le cas échéant, par un signal analogique ou avec deux signaux de commutation en tant que valeurs min/max.

Caractéristiques

  • Sans contact
  • Détecte même les plus petits objets
  • En forme de cube et de cylindre
Surveillance constante du niveau de remplissage
Trouver les produits adaptés
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.