Mouvement sur la machine de fabrication de pneu

Mouvement sur la machine de fabrication de pneu

Mouvement sur la machine de fabrication de pneu

Nos capteurs à champ magnétique détectent efficacement la position finale du piston dans les vérins pneumatiques et veillent à ce que la machine de fabrication de pneu se déplace correctement. Les capteurs, résistants aux températures élevées (jusqu’à 105 °C), remplacent les commutateurs à lames magnétiques à grande usure et disposent d’une grande longévité.

Caractéristiques

  • Point d’action précis
  • Destiné également aux vérins à course courte
  • Résistant à l’usure
Mouvement sur la machine de fabrication de pneu
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.