Détection de la position des tire-noyaux

Détection de la position des tire-noyaux

Détection de la position des tire-noyaux

Nos mini-capteurs à champ magnétique constituent la solution idéale pour aligner les tire-noyaux de manière optimale. Ils s’assurent que le tire-noyau se trouve bien dans la position finale requise. Ils détectent la position directement sur le bloc-cylindres hydraulique. En guise d’alternative, vous pouvez également utiliser des capteurs à température de fonctionnement élevée.

Caractéristiques

  • Conçue pour les emplacements de montage réduits
  • Peut entièrement être intégrée
  • Poids réduit
  • Détection de position exempte d’usure
  • Deux sorties de commutation programmables comptant jusqu’à huit points d’action via IO-Link
Détection de la position des tire-noyaux
Trouver les produits adaptés
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.