Détection du procédé d’injection

Détection du procédé d’injection

Détection du procédé d’injection

Notre système de positionnement inductif BIW garantit le remplissage rapide de vos moules, étant donné que la fréquence élevée d’échantillonnage et la précision de la répétition mesurent de manière précise et fiable le déplacement de l’axe. Vous pouvez, par exemple, calibrer de manière exacte le profil d’injection pour produire des pièces à paroi mince de grande qualité.

Caractéristiques

  • Rapide : fréquence de mesure élevée de 32 kHz
  • Détection de position sans contact
  • Précision élevée de répétabilité
Détection du procédé d’injection
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.