Commande rapide et fiable dans les stations de couplage

Commande rapide et fiable dans les stations de couplage

Commande rapide et fiable dans les stations de couplage

Pour garantir que le mélange d’additifs, de colorants et de granulats se fasse correctement à l’intérieur de la station de couplage, Balluff utilise des systèmes RFID autonomes. Chaque couplage est identifié et n’est validé que s’il est connecté au bon endroit. De cette façon, nous veillons à ce que le bon composant soit toujours utilisé.

Caractéristiques

  • Robustesse
  • Rapidité et puissance
  • Protection contre les erreurs de remplissage
Commande rapide et fiable dans les stations de couplage
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.