Indicateurs de niveau de remplissage pour une alimentation en continu de matériaux

Indicateurs de niveau de remplissage pour une alimentation en continu de matériaux

Indicateurs de niveau de remplissage pour une alimentation en continu de matériaux

Pour obtenir un débit constant de matériau, le niveau min/max doit être mesuré de manière continue à l’intérieur de la machine de moulage par injection. Les capteurs capacitifs se chargeront de cette tâche pour vous. Qu’ils soient logés dans la trémie, en contact direct avec les matériaux, ou installés à travers la paroi externe, les indicateurs de niveau de remplissage déterminent de manière fiable toutes les valeurs.

Caractéristiques

  • Pour tous les matériaux
  • Remplacement simple du capteur
  • Formats miniatures
Indicateurs de niveau de remplissage pour une alimentation en continu de matériaux
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.