Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

Le granulat sec est essentiel pour les pièces en plastique de haute qualité. Nos capteurs capacitifs en acier inoxydable résistent à des températures élevées pour assurer une alimentation régulière du dessiccateur en granulats humides. Résistant à une température pouvant atteindre 250 °C, ils sont contrôlés de manière sûre à tous les niveaux.

Caractéristiques

  • Acier inoxydable
  • Tête du capteur en PTFE
Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage
Trouver les produits adaptés
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.