Mesure du remplissage du moule durant le moulage par transfert de résine

Mesure du remplissage du moule durant le moulage par transfert de résine

Mesure du remplissage du moule durant le moulage par transfert de résine

Nos capteurs capacitifs haute pression à température de fonctionnement élevée contrôlent en toute fiabilité si la cavité est entièrement remplie et que si le moulage par transfert de résine est terminé. Ils offrent, par exemple, une grande stabilité mécanique pour les constructions légères et peuvent être directement intégrés dans l’outil. Leur surface spécialement polie empêche l’adhérence des matières plastiques et composites.

Caractéristiques

  • Résistance à une pression de 150 bar
  • Résistance à des températures pouvant atteindre 180 °C
  • Encastré
Mesure du remplissage du moule durant le moulage par transfert de résine
Trouver les produits adaptés
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.