Contrôle précis des mouvements d’inclinaison

Contrôle précis des mouvements d’inclinaison

Contrôle précis des mouvements d’inclinaison

Les capteurs d’inclinaison de Balluff contrôlent efficacement les mouvements d’inclinaison de la bande transporteuse. Cela permet de guider ultérieurement les mouvements de la bande avec précision. Les capteurs d’inclinaison garantissent une précision élevée de 0,1° et une dérive de température très faible.

Caractéristiques

  • Contrôle précis de la position
  • Plage de température étendue comprise entre -40 et 85 °C
Contrôle précis des mouvements d’inclinaison
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.