Transmetteur de pression fiable pour températures élevées

Transmetteur de pression fiable pour températures élevées

Transmetteur de pression fiable pour températures élevées

Les transmetteurs de pression Balluff surveillent, de manière fiable, la pression à l’intérieur de la presse à chaud. Ils se caractérisent par une large plage de température allant de -40 à 125 °C et une technologie de mesure fiable. Les transmetteurs à semi-conducteurs peuvent être utilisés de manière polyvalente. Vous pouvez choisir parmi onze différentes plages de pression, de tension ou de sortie de courant, et plusieurs raccords process.

Caractéristiques

  • Plage de température étendue
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Grande variété de produits
Transmetteur de pression fiable pour températures élevées
Téléchargements
> Plastiques, caoutchouc et pneus
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Appelez ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.