Câble simple des machines

Câble simple des machines

IO-Link aide à réduire la complexité des câblages et leurs coûts

La solution

Nos concentrateurs de capteurs IO-Link en matière plastique ou en métal regroupent les signaux des capteurs intégrés dans la pince et les transmettent de façon groupée à l'automate. L'automate doit être raccordé à un module IO-Link Master 16 ports, qui saisit les signaux d'un maximum de 272 capteurs. Cela permet de réduire les poids et les coûts de câblage.

Les particularités

  • Faciles à monter
  • Paramétrage central
  • Diagnostic complet
Réduction des coûts, grâce à une acquisition simple des signaux des capteurs intégrés dans la pince
Téléchargement
> Plastique, caoutchouc et pneus [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.