Contrôle du remplissage du moule

Contrôle du remplissage du moule

Matériel de détection moulable avec des capteurs capacitifs

La solution

La cavité est-elle entièrement remplie avec la matière moulable? Nos capteurs capacitifs résistant à la haute pression et aux températures répondent de façon fiable à cette question. Ces capteurs mécaniquement robustes peuvent être intégrés directement dans le moule. Les faces de détections polies empêchent les matériaux de se coller aux capteurs.

Les particularités

  • Résistant à la haute pression jusqu'à 150 bar
  • Résistant à la température jusqu'à 180 °C
  • Possibilité de montage noyé
Contrôle du remplissage du moule lors du moulage par injection
Téléchargement
> Plastique, caoutchouc et pneus [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.