Suivi de la position du tube d'injection

Suivi de la position du tube d'injection

Signalisation de position sans contact de l'unité d'injection

La solution

La forme de construction plate de notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Profil PF à mesure sans contact est parfaitement appropriée pour des conditions de montage étroites sur la presse à moulage par injection. Le capteur de position magnétique sans contact, permet un changement rapide de l'unité sans nouvel ajustage manuel.

Les particularités

  • Protection IP7 de l'environnement
  • Résolution jusqu'à 0,005 mm
  • Signalisation absolue de la position
  • Facilité d'installation
  • Interfaces analogiques et IO-Link disponibles
Système de mesure de position sans contact pour presse à moulager par injection
Téléchargement
> Plastique, caoutchouc et pneus [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.