Surveillance de la pression hydraulique

Surveillance de la pression hydraulique

Surveillance de pression en continu avec IO-Link

La solution

Une pression correcte est nécessaire pour une parfaite fermeture des plaques de bridage. Les capteurs de pression en acier inoxydable de Balluff permettent une surveillance fiable de la pression du circuit hydraulique. Équipés du système IO-Link, les capteurs de pression transmettent les valeurs directement au vérificateur pour offrir un contrôle de boucle précis.

Les particularités

  • Plage de température étendue jusqu'à 125 °C
  • Jusqu'à 600 bar
  • Installation et réglages faciles
Surveillance de pression dans les vérins hydrauliques, dans le secteur du moulage par injection
Téléchargement
> Plastique, caoutchouc et pneus [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.