Utilisation optimale des moules

Utilisation optimale des moules

Charge de travail maximale grâce au système d'identification par radiofréquence

La solution

Les interruptions imprévues peuvent être réduites à l'aide de la documentation automatique d'utilisation du moule en utilisant l'identification par radiofréquence. Un compteur séparé enregistre tous les cycles de production. Toutes les données sont disponibles sur un support de données, soit directement au niveau du moule, ou au niveau du raccord multiple. Ainsi, l'état du moule peut être visualisé directement sur la machine, ce qui fournit à tout moment un aperçu du cycle de vie du moule actuel.

Les particularités

  • Dans la machine
  • Lecture mobile des données avec un téléphone intelligent ou un terminal portable RFID
Mise en œuvre optimale des moules et charge de travail maximale avec le système RFID
Téléchargement
> Plastique, caoutchouc et pneus [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.