Positionnement de la bande transporteuse

Positionnement de la bande transporteuse

Surveillance des mouvements de basculement

La solution

Les capteurs d'inclinaison de Balluff contrôlent de façon fiable les mouvements de basculement de la bande transporteuse. De ce fait, elle est réajustée de façon sûre lorsqu'elle est décalée pour les étapes de travail suivantes. Les capteurs d'inclinaison garantissent une grande précision de 0,1° et une dérive de température très faible.

Les particularités

  • Contrôle de position précis
  • Plage de température étendue de -40 à 85 °C
Des capteurs d'inclinaison contrôlent de façon fiable les mouvements pivotants de la bande transporteuse.
Téléchargement
> Plastique, caoutchouc et pneus [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.