Détection indirecte des niveaux de liquide

Détection indirecte des niveaux de liquide

Détection du niveau de remplissage sans contact à travers des parois du conteneur

La solution

L'industrie des semis-conducteurs utilise une large variété de liquides et de produits chimiques. Ces liquides peuvent être des acides extrêmement conducteurs, des bases et de l'eau distillée. L'inégalable technologie capacitive de Balluff à la pointe de l'industrie détecte ces liquides de manière fiable lorsqu'ils sont présents et s'éteint lorsqu'ils ne sont pas là. Offrant une technologie capacitive hybride, ces liquides peuvent être détectés à travers une paroi non métallique allant jusqu'à 10 mm d'épaisseur. De plus, ils ne sont pas affectés par l'humidité, la mousse, les pellicules ou les dépôts de matière.

Les particularités

  • Détection fiable de nombreux produits chimiques
  • Possibilité de détection sur des parois non métalliques d'une épaisseur maximale de 10 mm
  • L'humidité, la mousse, les pellicules et les dépôts de matière sont ignorés
Détection de niveau sans contact dans l'industrie des semi-conducteurs
Téléchargement
> Solutions pour l'industrie semi-conductrice [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.