Vérification de présence de FOUP

Vérification de présence de FOUP

Détection de position fiable et précise

La solution

Les capteurs photoélectriques micro-optiques MICROmote de Balluff peuvent résoudre facilement ces deux applications critiques. Avec des détecteurs à tête ne mesurant que 2 mm et "des câbles de fibre optique" n'ayant aucun rayon minimal de pliage, ces capteurs miniatures peuvent facilement entrer dans les espaces les plus réduits. Les amplificateurs à distance possèdent de nombreuses options d'apprentissage qui peuvent résoudre les applications les plus difficiles ainsi qu'une variété de sorties qui rendent l'intégration dans les systèmes de commandes rapide et facile.

Les particularités

  • Les têtes des détecteurs MICROmote offrent une meilleure alternative aux capteurs à fibre optique
  • L'angle du faisceau de détection ainsi que la forme sont élaborés pour fournir une détection précise
  • Les têtes de détection de taille réduite offrent plus de possibilités de montage
Contrôle de présence des FOUP avec technologie DEL
Téléchargement
> Solutions pour l'industrie semi-conductrice [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.