Vérification de la présence de plaquettes de silicium

Vérification de la présence de plaquettes de silicium

Options de détection fiable des plaquettes de silicium

La solution

Les capteurs capacitifs de Balluff ont une hauteur très compacte de seulement 2,5 mm avec un diamètre de 10 mm, ce qui leur permet d'être facilement montés sur l'effecteur des robots. Des amplificateurs montés à distance avec de nombreuses options de contrôle et capable d'apprendre à distance rendent l'installation rapide et facile.

Les particularités

  • Hauteur de montage très compacte (2,5 mm, diamètre de 10 mm)
  • Disque en acier inoxydable, face sensible en PTFE
  • Amplificateurs à distance permettant une installation rapide et facile

La solution – variante 2

Nos capteurs optoélectroniques BOH disposent d'une hauteur de montage ultra-compacte de seulement 1,7 mm. Ils sont parfaitement intégrables. Il est possible de les ajuster de façon simple via un amplificateur séparé.

Les particularités

  • Hauteur de montage très compacte (2,5 mm, diamètre de 18 mm)
  • Câble de raccordement trifilaire ultraflexible
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Lumière infrarouge
  • Fonctionnement compatible avec un environnement sous vide
Contrôle de présence de plaquettes de silicium
Téléchargement
> Solutions pour l'industrie semi-conductrice [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.