Protection supplémentaire de capteur à l’arrêt de l’installation

Protection supplémentaire de capteur à l’arrêt de l’installation

Protection supplémentaire de capteur à l’arrêt de l’installation

La solution

Il est judicieux d’installer des boîtiers de protection pour capteurs photoélectriques directement sur la chaîne de coulée. L’avantage : les capteurs utilisés ne doivent pas résister à des exigences élevées en matière de température et supportent également les éventuelles pointes de température en cas d’arrêt de l’installation. En effet, le boîtier de protection peut être doté d’un refroidissement supplémentaire à l’eau. Le souffleur est une autre fonction en option pour empêcher l’accumulation de saleté et de contaminants.

Les caractéristiques

  • Boîtier compact et robuste avec indice de protection IP69K
  • Certification ATEX en option (Zone 22)
  • Installation simple et rapide
  • Tuyauterie de protection disponible pour les câbles de capteur
Protection supplémentaire de capteur à l’arrêt de l’installation
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.