Sécurité de positionnement des électrodes

Sécurité de positionnement des électrodes

Sécurité de positionnement des électrodes

La solution

Améliorez la qualité des processus via une détection de position fiable. Nos capteurs inductifs BES se distinguent spécialement dans les environnements difficiles liés à l’industrie sidérurgique. Insensibles aux champs de soudure et résistants aux champs magnétiques, ils sont extrêmement fiables et garantissent la position correcte des électrodes sur le four à arc.

Les caractéristiques

  • Fonctionnement sans contact et donc sans usure
  • Disponibles en dimensions carrées de 80 x 80 mm ou avec un diamètre Ø 3 mm
Sécurité de positionnement des électrodes
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.