Commande de la batterie de four à coke

Commande de la batterie de four à coke

Commande de la batterie de four à coke

La solution

La régulation du système de commande de four dans des conditions extrêmes nécessite des mesures de sécurité strictes. Cette solution vous permet de vous fier à un transducteur homologué pour les espaces à risques. Le système de mesure de position linéaire magnétostrictif BTL avec une protection contre les explosions permet une mise en œuvre optimale dans un environnement gazeux nécessitant une haute fiabilité, par exemple en cas de régulation d’un système de commande de four.

Les caractéristiques

  • Système de mesure sans contact
  • Pour des plages de mesure entre 25 et 7 620 mm
  • Disponibilité dans différentes versions pour les équipements européens et à l’échelle internationale
Commande de la batterie de four à coke
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.