Position correcte des rouleaux au niveau de l’enrouleur et du dérouleur

Position correcte des rouleaux au niveau de l’enrouleur et du dérouleur

Position correcte des rouleaux au niveau de l’enrouleur et du dérouleur

La solution

Vous recherchez une solution d’enroulement optimale? Dans ce cas, nos systèmes de mesure de position linéaire magnétostrictifs BTL sont le choix idéal. Ils sont utilisés partout où une haute précision et une grande fiabilité sont exigées. Ils garantissent également une précision optimale lors de l’enroulement des bobines au cours du laminage à froid. Par exemple, par le guidage du rouleau de pression en fonction du diamètre du rouleau.

Les caractéristiques

  • Fonctionnement sans contact et donc sans usure
  • Protection IP67 contre la contamination
Position correcte des rouleaux au niveau de l’enrouleur et du dérouleur
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.