Surveillance des électrodes dans un four électrique à arc

Surveillance des électrodes dans un four électrique à arc

Surveillance des électrodes dans un four électrique à arc

La solution

Des capteurs de détection de couleur et de contraste prennent en charge le positionnement des électrodes dans le four à arc. Le capteur, protégé dans la pince, vérifie grâce à des marquages colorés sur l’électrode, si celle-ci est saisie correctement pour une fiabilité absolue et à des températures variées.

Les caractéristiques

  • Logiciel permettant une configuration et une visualisation simplifiées
  • Possibilité de détection et de différenciation de toutes les couleurs jusqu’aux nuances les plus infimes, et ce, même lorsque la température de l’objet varie
  • Boîtier métallique robuste
Surveillance des électrodes dans un four électrique à arc
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.