Remplacement rapide des capteurs sans fuites

Remplacement rapide des capteurs sans fuites

Remplacement rapide des capteurs sans fuites

La solution

Le module de remplacement rapide de Balluff vous permet de remplacer rapidement et simplement les systèmes de mesure de position linéaire magnétostrictifs BTL dans les vérins hydrauliques. Comme l’ensemble de l’unité de capteur est remplacé avec l’intégralité du guide d’ondes, le circuit hydraulique reste fermé. Cela permet de réduire le risque de fuites et d’empêcher l’intrusion de saleté dans le système hydraulique.

Les caractéristiques

  • Dimensions identiques à celles d’un système de mesure de position à tige standard
  • Compatibilité pour les interfaces analogiques, SSI et DP/IP
Remplacement rapide des capteurs sans fuites
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.