Pour tous les mouvements sur la batterie de four à coke

Pour tous les mouvements sur la batterie de four à coke

Pour tous les mouvements sur la batterie de four à coke

La solution

Souhaitez bénéficier des avantages d’une mesure de déplacement sans contact, même à des températures ambiantes extrêmement élevées? Nous vous recommandons, dans ce cas, notre système de mesure de position linéaire magnétostrictif BTL résistant à des températures jusqu’à 100 °C. Depuis sa position protégée dans le vérin hydraulique, il permet de contrôler tous les mouvements sur la batterie de four à coke.

Les caractéristiques

  • Boîtier métallique robuste avec indice de protection IP67
  • Compatibilité de branchement avec un câble PTFE jusqu’à 200 °C
Pour tous les mouvements sur la batterie de four à coke
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.